LEB35-1022
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb35.prj},{NB=LEB35-1022},{CODE=LEB35},{TYPE=with buffer block type,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=1022},{V=10},{LINK=Website Link},{PPATH=leb35/assem/leb35_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB35 - Square screw support component/with buffer block type/support side
Bill of material
LEB35-1022
CODE
code
LEB35
TYPE
type
with buffer block type,support side
MAT
1 Material
S45C
SUR
1/3 Surface Preparation
Black Oxide
GG
Specifications
1022
10
1223
12
1526
1528
15B
20B
25
1022
10
1223
12
1526
1528
15B
20B
25
DD
d
8
mm
T
20
mm
W
70
mm
H
40
mm
C
22
mm
W1
36
mm
H1
21
mm
P
52
mm
N
35.0
mm
DD1
d1
9
mm
AA
Buffer block size a
34
mm
BB
Buffer block size b
10
mm
FF
Buffer block size f
6
mm
RR
Buffer block size r
12.0
mm
V
Buffer block size V
10
mm
BRA
Bearing Type
608ZZ
JD1
Suggest pairing with screw shaft diameter
12/14/15
JDD
Suggested outer diameter of shaft end
8
mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
JA
Retaining ring groove size
7.6
mm
JE
Retaining ring groove size
10
mm
JF
Retaining ring groove size
7.90
mm
JG
Retaining ring groove size
0.90
mm
DQ
Use C-Type Retaining Ring
TBP01-8
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청