Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB51 - 方形丝杆支座组件·经济型·支撑侧
明细表
LEB51-6
CODE
代码
TYPE
类型
经济型
TYPE1
类型
支撑侧
MAT
① 材质
S45C
SUR
①/③ 表面处理
GG
规格
DD
d
6 mm
T
12 mm
W
42 mm
H
25 mm
C
C 0/-0.02
13 mm
W1
18 mm
H1
20 mm
P
30 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
TT
t
11 mm
N
N ±0.02
21.0 mm
D1
搭配丝杆轴径 ∮D
8 mm
JDD
轴端部外径∮d
6 mm
JDDTOL
轴端部外径∮d公差
-0.005/-0.012
JA
挡圈沟槽尺寸 ∮A
5.7 mm
JE
挡圈沟槽尺寸 E
9.0 mm
JF
挡圈沟槽尺寸 F
6.80 mm
JG
挡圈沟槽尺寸 G
0.80 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型