Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB66 - Square screw support component/bottom mounting type/fixed side
Bill of material
LEB66-8
CODE
Code
LEB66
TYPE
Type
bottom mounting type,fixed side
MAT
1/3/6 material
S45C
MAT1
5 material
SUJ2
SUR
1/3/5/6 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
DD
d
8 mm
T
23 mm
T2
26.0 mm
T3
4.0 mm
W
32 mm
H
32 mm
C
17 mm
P
23 mm
P2
14 mm
M1
M5
TT
t
6 mm
S
14 mm
DIA
Oil seal applicable shaft diameter
12 mm
JD1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
10/12 mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
8 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012 mm
JA
Recommended shaft end machining size
6.5 mm
JB
Recommended shaft end machining size
32 mm
JE
Recommended shaft end machining size
7.5 mm
JM
Recommended nominal thread size
M8*1.0 mm
JL
Recommended nominal thread size
7 mm
JT4
Suggested spacer ring length size
5.5 mm
LINK
Web Link
Wedsite Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen