Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB66 - Square screw support component/bottom mounting type/fixed side
Bill of material
LEB66-8
CODE
Code
LEB66
TYPE
Type
bottom mounting type,fixed side
MAT
1/3/6 material
S45C
MAT1
5 material
SUJ2
SUR
1/3/5/6 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
DD
d
8 mm
T
23 mm
T2
26.0 mm
T3
4.0 mm
W
32 mm
H
32 mm
C
17 mm
P
23 mm
P2
14 mm
M1
M5
TT
t
6 mm
S
14 mm
DIA
Oil seal applicable shaft diameter
12 mm
JD1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
10/12 mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
8 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012 mm
JA
Recommended shaft end machining size
6.5 mm
JB
Recommended shaft end machining size
32 mm
JE
Recommended shaft end machining size
7.5 mm
JM
Recommended nominal thread size
M8*1.0 mm
JL
Recommended nominal thread size
7 mm
JT4
Suggested spacer ring length size
5.5 mm
LINK
Web Link
Wedsite Link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей