LEC01-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lec01.prj},{NB=LEC01-6},{CODE=LEC01},{XS=Single},{TYPE=Economical, fixed side},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=webxxx},{PPATH=lec01/assem/lec01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEC01 - Round Flange Screw Set, Economy, Fixed Side
Bill of material
LEC01-6
CODE
Code
LEC01
XS
method of sales
Single
TYPE
Type
Economical, fixed side
MAT1
2/4/6material
S45C
MAT2
5material
SUJ2
SUR
2/4/5/6Surface Treatment
Blackening
GG
Specification
6
8
10
12
15
20
25
30
6
8
10
12
15
20
25
30
DD
d
6
mm
T
20.0
mm
H
7
mm
F
13.0
mm
E
22.0
mm
D
22
mm
G6
g6
-0.007/-0.020
mm
R
35
mm
PCD
28
mm
G
28
mm
T1
Installation method A
5.5
mm
E1
Installation method A
3.5
mm
T2
Installation method B
6.5
mm
E2
Installation method B
4.5
mm
DD1
d1
2.9
mm
DD2
d2
5.5
mm
TT
t
3.5
mm
S
12
mm
D1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
8
mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
6
mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.007/-0.020
mm
JA
Recommended shaft end machining size
4
mm
JB
Recommended shaft end machining size
28
mm
JC
Recommended shaft end machining size
8
mm
JM
Recommended nominal thread size
M6xP0.75
mm
JL
Recommended nominal thread size
8.0
JT4
Suggested spacer ring length size
5.0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청