Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEC21 - 方形丝杠支座组件 固定侧 经济型 低肩高
明细表
LEC21-6
CODE
代码
LEC21
MET
销售方式
单件
TYPE
类型
经济型 低肩高 固定侧
MAT
①/③/⑥ material
S45C
MAT1
④/⑥ 材质
SUJ2
SUR
①/③/④/⑥ 表面处理
发黑
SP
d
DD
d
6
T
20
T1
5.5
T2
22.0
T3
3.5
W
42
H
25
C
13
W1
18
H1
20
P
30
N
21.0
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9.5
TT
t
11
S
12
D1
搭配丝杠轴径 D
8
DIA1
轴端部外径
6
DTOL1
d公差
-0.001/-0.006
A
4.5
B
29.5
CC
C
8
M
公称螺纹 M
M6*P0.75
L
公称螺纹 L
8
T4
间隔环长度 T4
5.0
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型