Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEC240-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEC240-48
PN
Part Number
LEC240-48
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 48VDC, 5A, Input 85-264VAC
POWER
Power
240 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
5 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
41 x 124 x 110 mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT
lout 1
5 A
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD