Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEC480-24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEC480-24
PN
Part Number
LEC480-24
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 85-264VAC
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
48 x 125 x 131.5 mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT
lout 1
20 A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés