Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEC480-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEC480-48
PN
Part Number
LEC480-48
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 85-264VAC
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
10 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
48 x 125 x 131.5 mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT
lout 1
10 A
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)