LECFS-4-SG-CSG
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LECF-C / LECFS-C - Plastic Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lecf_c_lecfs_c/lecfs_c.prj},{NB=LECFS-4-SG-CSG},{M=M4},{LF=8},{R=30},{H=29},{H1=32.5},{H2=24},{S=4.2},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=31},{PMAX=1.70},{MASS=14},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LECFS-C - Plastic Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
Bill of material
LECFS-4-SG-CSG
CN
Catalog Number
LECFS-4-SG-CSG
LECFS-4-SG-CSG
M
Thread
M4
M4
LF
Length Of Thread
8
8
mm
R
Length
30
mm
H
Height H
29
mm
H1
Height H'
32.5
mm
H2
Height h
24
mm
S
Height s
4.2
mm
D
Diameter D
13
mm
D1
Diameter d
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청