Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
Leckageschalter
Stückliste
22HL-10
SA010ID04
Herstellername
Belimo
SA810ID03
Bestell-/Artikelnummer
22HL-10
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA810ID10
Beschreibungstext
Leckageschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
SA350ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID11
min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
SA700ID12
max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
70 °C
SA700ID16
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.000 % rF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen