Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 125
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
LECM - プラクランプレバー
部品表
LECM-5-16-OR
CN
品番
M
ねじ
LM
ねじ長さ
mm
R
長さ
30 mm
H
寸法 H
29 mm
H1
寸法 H'
32.5 mm
H2
寸法 h
24.5 mm
S
寸法 s
4.2 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)