Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LECM-LWP - Plastic Clamp Lever with Flat Washer for Slotted Hole - Miniature Type
Bill of material
LECM-5-12-LWP20-BK
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
29 mm
H1
Height H1
32.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4.2 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
DW
Diameter Dw
20 mm
TW
Length tw
2 mm
LW
Length Lw
2 mm
S1
Height s1
mm
B
Length B
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen