Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
LED-Ampelleuchte QUADRO LED-TL - Optische Signalgeber
Stückliste
21106630008
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
"- LED-Signalampel, z. B. für: Verkehrsleitung in nicht öffentlichem Bereich, Förder- und Lagersysteme, Sicherheit von Kränen und Container Handling-Systeme - außergewöhnlicher Gehäuseschutz (IP 66, IK08 und UV-geschütztes PC-Gehäuse) und innovative LED-Technologie bewirken sehr helle Signale, langlebige Verfügbarkeit und sicheren Betrieb - Spannungsversorgung LV: 10 - 30 V DC oder HV: 85 - 265 V AC - Montage erfolgt über Außenlaschen oder Innenlöcher, die den IP-Schutz nicht beeinträchtigen, Montage kann in jede Richtung erfolgen - bereits als Ampel vorkonfektioniert und anschlussfertig, aber auch als nicht konfektionierte Variante erhältlich - Variante TLi mit integriertem Lichtsensor zur optimalen Anpassung an das Umgebungslicht (Vermeidung von Blendung) Lichtstarke - Maximale Sichtweite 207m - Lebensdauer des Leuchtmittels > 50000h - Maße LxBxH: z.B. 1 Element 130 x 130 x 130mm, 3 Elemente 130 x 396 x 130mm - Betriebstemperatur: -30C - +55C "
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
1.3200 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000003
Montageart
sonstige
EF000048
Fassung
sonstige
EF000076
Leistung
11 W
EF000136
Gehäusefarbe
grau
EF000187
Spannungsart
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001446
Funktion Blitzlicht
ja
EF001448
Funktion Dauerlicht
ja
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002386
Umgebungstemperatur
-40 - +55 °C
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF002749
Kalottenfarbe
sonstige
EF005304
Standby-Zeit bis zu
0 h
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF006766
Anzahl der Modi
8
EF009741
Funktion Blinklicht
ja
EF009742
Solarbetrieb
nein
EF009747
Zulassung nach ICAO
nein
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
ARTNR
Artikelnummer
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
INFOLINK
Webseite
Webseite
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen