LEF-6-SG-CSG
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEF-C / LEFS-C Plastic Clamp Lever with Push Button
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lef_c_lefs_c/lef_c.prj},{NB=LEF-6-SG-CSG},{VER=1},{M=M6},{LF=9},{R=45},{H=35.5},{H1=39.0},{H2=24},{S=4.2},{D=13.0},{D1=10.0},{NOT=18},{FMAX=70},{PMAX=3.80},{MASS=12},{NDM=6},{KDM=4.917},{L1=11.5},{L2=4.0},{L3=54.0},{L4=1.5},{L5=11.9},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LEF-C - Plastic Clamp Lever with Push Button
Bill of material
LEF-6-SG-CSG
CN
Catalog Number
LEF-6-SG-CSG
LEF-6-SG-CSG
M
Thread
M6
M6
LF
Length Of Thread
9
9
mm
R
dimension R
45
45
mm
H
dimension H
35.5
35.5
mm
H1
dimension H'
39.0
39.0
mm
H2
dimension h
24
24
mm
S
dimension s
4.2
4.2
mm
D
Diameter D
13.0
13.0
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청