Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF20 - Screw bearing assembly, integrated transmission seat, high type
Bill of material
LEF20-d25-F90-h48
CODE
code
LEF20
TYPE
type
Integrated transmission seat, high type
MAT
1 material
cast iron
MAT1
3,4,6 material
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening
DD
d (Applicable screw shaft diameter)
mm
F
Applicable motor flange
HH
48 mm
SYDJ
Applicable motor type
servo motor
D1
80 mm
PCD
100 mm
M
M6 mm
Z
8 mm
D2
67 mm
B
110 mm
P
85 mm
L
154 mm
J
flat mm
E
70 mm
E1
60 mm
S
11 mm
Q
17 mm
TT1
13 mm
TT2
11 mm
H
80 mm
H1
70 mm
W1
64 mm
T1
35 mm
T2
12 mm
T3
59 mm
T4
14 mm
M1
M25x1.5 mm
SGZZ
Recommended screw support on the support side
LEB71-25
DJGG1
Recommended motor specifications-stop specifications
80
DJGG2
Recommended motor specifications-install P.C.D
100 mm
LINK
web link
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés