Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Leitung RJ45; CAT5e; 5 m
Stückliste
HARTING 39509030061
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39509030061
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Leitung RJ45; CAT5e; 5 m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 903 0061
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
RJ45, Kunststoff
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAO742
Marke
RJ45
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
RJ45, Kunststoff
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
10
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft