Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
LEJS100T9-X400 - Electric Actuator/High Rigidity Slider Type, Ball Screw Drive (750W)
Lista materiale
LEJS100T9H-500T-X400
SIZE
Size
100 mm
MOTOR
Motor type
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
POS
Stroke position
mm
Inserisci valore per POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
OPTION
Motor option
CABLE
Cable type
LENGTH
Cable length
m
DRIVER
Driver type
IO
I/O cable length
L
957.5 mm
A
514 mm
N
8 mm
D
3 mm
E
540 mm
G
505 mm
WEIGHT
26.7 kg