您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
LESYH16DGA-50C
SMC Corporation
电动执行器
LESYH 电动滑台
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/lesyh/lesyh_g_asmtab.prj},{NB=LESYH16DGA-50C(0_0)},{SIZE=16},{SYMMETRIC=D},{MOTOR=(G) High performance type (Battery-less absolute)},{LEAD=A},{STROKE=50},{POS=0},{OPTION=C},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{INTERFACE=},{CMOUNT=},{IO=},{THREAD=0},{PPATH=lesyh_g/assembly/lesyh_g_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LESYH_G - 对应高性能 滑台/高精度型
明细表
LESYH16DGA-50C
SIZE
尺寸
16
16
mm
SYMMETRIC
电机安装位置/电机盖方向
(D) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
(D) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
MOTOR
电机类型
(G) 对应高性能 (免电池绝对增量型编码器)
LEAD
导程
(A) 12mm
(B) 6mm
(A) 12mm
(B) 6mm
STROKE
行程
50
50
mm
POS
滑台位移
mm
Enter value for POS
滑台位移
mm
cm
inch
ft
確定
OPTION
电机可选项
(C) 不带锁
(D) 带锁
(C) 不带锁
(D) 带锁
CABLE
执行器电缆种类
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆
LENGTH
执行器电缆长度
N/A
N/A
CONTROLLER
有无控制器
(-) 无控制器
(C) 带控制器
(-) 无控制器
(C) 带控制器
INTERFACE
通信协议/输入/输出
N/A
N/A
SPECIFICATION
规格
N/A
CMOUNT
控制器安装方式
N/A
N/A
IO
I/O电缆
N/A
N/A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LEY F - 对应高性能杆型电动执行器
SMC Corporation
15.11.2023
LEKFS_E - 无电池 绝对式编码器: 电动执行器/高刚性高精度滑台型
SMC Corporation
27.05.2024
LEG - 免电池 绝对增量型 电动执行器/对应高节拍、带高刚性导杆的出杆型
SMC Corporation
02.02.2023
LEKFS-G - 无电池 绝对式编码器(步进电机24V)对应高性能/高刚性高精度滑台型
SMC Corporation
27.05.2024
LEY_G - 免电池 绝对式编码器 电动执行器/出杆型
SMC Corporation
15.11.2023
LESYH_N - 滑台/高精度型/无电机规格
SMC Corporation
19.06.2023
JXC6H - 高性能控制器/并行 I/O (PNP) 型
SMC Corporation
30.05.2023
LEY_E - 无电池 绝对式编码器: 电动执行器/出杆型
SMC Corporation
15.11.2023
LES - 电动滑台/紧凑型
SMC Corporation
02.06.2024
LEKFS_AC - 电动执行器/高刚性高精度无杆型/滚珠丝杠驱动 AC伺服电机
SMC Corporation
27.05.2024
LEYG - 电动执行器/导杆型
SMC Corporation
02.06.2024
LEFS_AC - 电动执行器 滑台型 丝杠驱动 AC伺服电机
SMC Corporation
02.06.2024
LES_E - 无电池绝对式编码器: 电动滑台/紧凑型
SMC Corporation
24.04.2023
LEPS - 电动执行器/微型滑台型
SMC Corporation
02.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求