Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LET480-24
Bill of material
LET480-24
PN
Part Number
LET480-24
DESC
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 320-600VAC
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
VI
Voltage Input
320-600 VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70 °C
CT
Cooling Type
Convection (natural air flow)
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
127 x 80 x 124 mm
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
lout 1
20 A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型