Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LET480-36
Bill of material
LET480-36
PN
Part Number
LET480-36
DESC
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 36VDC, 13.3A, Input 320-600VAC
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
36 VDC
OC
Output Current
13,3 A
VI
Voltage Input
320-600 VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70 °C
CT
Cooling Type
Convection (natural air flow)
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
127 x 80 x 124 mm
VOUT1
Vout 1
36 VDC
LOUT1
lout 1
13,3 A
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD