LET480-36
Bel Fuse
Power Solutions
LET480-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/let480_36/let480_36.prj},{NB=LET480-36},{PN=LET480-36},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 36VDC, 13.3A, Input 320-600VAC},{POWER=480},{OV=36},{OC=13,3},{VI=320-600},{OT=-30 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=127 x 80 x 124},{VOUT1=36},{LOUT1=13,3},{DEFAULTSORTATTR=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LET480-36
Bill of material
LET480-36
PN
Part Number
LET480-36
DESC
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 36VDC, 13.3A, Input 320-600VAC
POWER
Power
480
W
OV
Output Voltage
36
VDC
OC
Output Current
13,3
A
VI
Voltage Input
320-600
VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70
°C
CT
Cooling Type
Convection (natural air flow)
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
127 x 80 x 124
mm
VOUT1
Vout 1
36
VDC
LOUT1
lout 1
13,3
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청