Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEW03 - 重载型丝杠支座组件·圆法兰对边型·固定侧
明细表
LEW03-d17DF
CODE
代码
LEW03
TYPE
类型
圆法兰对边型·固定侧
MAT
发黑 ①③④⑥
S45C
SUR
材质 ①③④⑥
发黑
DD
d
mm
ZCZH
轴承组合形式
D
ØDg6
70 mm
D1
ØD1
106 mm
R
ØR
72 mm
T
60 mm
F
32 mm
H
15 mm
G
80 mm
PPCCDD
p.c.d
88 mm
DD1
d1
9 mm
DD2
d2
14 mm
TT
t
8.5 mm
DD3
d3
45 mm
K
3 mm
PCD
P.C.D
58 mm
P
M5
Q
10 mm
CAA
基本动额定负载 Ca(N)
23000
AXIA
轴向界限负载 (N)
26600 N
PRE
预压负荷参考值 (N)
1450
ASRV
轴向刚性参考值 (N.μm)
630
PER
允许转速 (r/min)
6900
M
锁紧螺母 M
M17
MP
螺距
1.0 mm
D3
锁紧螺母 ØD3
32 mm
L3
锁紧螺母 L3
16 mm
MG
重量
2.00 g
SUG
搭配丝杠轴径 ØD2
20,25 mm
SUG1
轴端部外径 Ød
17 mm
SUG2
轴端部加工尺寸 ØA
15 mm
SUG3
轴端部加工尺寸 B
81 mm
SUG4
轴端部加工尺寸 C
23 mm
SUG5
轴端部加工尺寸 L
23 mm
T4
间隔环长度 T4
15 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型