LFMWLP120-1001
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP120-1001
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp120_1001/lfmwlp120_1001.prj},{NB=LFMWLP120-1001},{PN=LFMWLP120-1001},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Screw Terminal },{POWER=120},{VI=85-264},{OV=12},{OC=10},{NO=1},{LOUT=10},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=+5X+qYjMJfolQCt5PBFSCBtTsHSkw/XirIMCKKnhYxE=},{INAME=00004__lfmwlp1202d1001},{DEFAULTSORTATTR=67}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LFMWLP120-1001
Bill of material
LFMWLP120-1001
PN
Part Number
LFMWLP120-1001
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
10
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
10
A
VOUT
Vout 1
12
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청