LFMWLP350-1006-EX
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP350-1006-EX
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp350_1006_ex/lfmwlp350_1006_ex.prj},{NB=LFMWLP350-1006-EX},{SHA256=lw2LF1zMCkqdDwGShKVocaLX+3B78fZct5EZ/bCognE=},{INAME=00050__lfmwlp3502d10062dex},{PN=LFMWLP350-1006-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6.04A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=350},{VI=90-264},{OV=58},{OC=6.04},{NO=1},{LOUT=6.04},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp350_1006_ex
Bill of material
LFMWLP350-1006-EX
PN
Part Number
LFMWLP350-1006-EX
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6.04A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty
POWER
Power
350
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
6.04
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
6.04
A
VOUT
Vout 1
58
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
7 years Warranty
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
lfmwlt40_3001
Bel Fuse
10.06.2022
QXA2101_S55770-T376
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청