LFMWLT150-1003
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT150-1003
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt150_1003/lfmwlt150_1003.prj},{NB=LFMWLT150-1003},{SHA256=i/6m9yxvgKcB2zdImOHdO6wC+HoG8lqT/47GRl0fQ04=},{INAME=00078__lfmwlt1502d1003},{PN=LFMWLT150-1003},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=24},{OC=6.25},{NO=1},{LOUT=6.25},{VOUT=24},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt150_1003
Bill of material
LFMWLT150-1003
PN
Part Number
LFMWLT150-1003
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
150
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
6.25
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
6.25
A
VOUT
Vout 1
24
VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청