Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt300_1000_3
Bill of material
LFMWLT300-1000-3
PN
Part Number
LFMWLT300-1000-3
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 5VDC, 40A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, Class 1, MOPP
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
40 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
40 A
VOUT
Vout 1
5 VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Class 1, MOPP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés