Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt300_1000_3
Bill of material
LFMWLT300-1000-3
PN
Part Number
LFMWLT300-1000-3
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 5VDC, 40A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, Class 1, MOPP
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
40 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
40 A
VOUT
Vout 1
5 VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Дюйм
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Class 1, MOPP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей