Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt450_1001_t
Bill of material
LFMWLT450-1001-T
PN
Part Number
LFMWLT450-1001-T
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 12VDC, 37.5A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Top Fan
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
37.5 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
37.5 A
VOUT
Vout 1
12 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 2.61 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Plain Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Top Fan
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés