Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFP-2102-020 - Zubehör
Stückliste
LFP-2102-020
ORDERNO
Artikelnummer
Lichtleitersensoren und Fasern
TYPE
Bezeichnung
LFP-2102-020
PT
Produkttyp
Lichtleiter
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 67
OPR
Arbeitsbereich
>2 Stunden bei 50 mA mm
FM
Fasermaterial
Kunststoff
SM
Hülsenmaterial
PE
FT
Lichtleitertyp
Einweg-Lichtschranke
SFAS
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
ZUBEHÖR fertig
HS
Kopfgrösse
M4 mm
FL
Faserlänge
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Gewicht
48.1 g
ECCN
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CONTRINEX
    LFP-2002-020 - Zubehör
    Festo
    SOE4 - Lichtleitergerät
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen