Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
LFS - →ライトレール
部品表
LFS46-0300
INFO1
Long description
The LFS is a fully extending telescopic rail with detachable internal element, which can be released with a latch. Rails are made of steel, the ball cages of steel and plastic. Roll back protection in closed position.
TYP
タイプ
LFS
DIM
寸法
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
長さ LK, LS
mm
AV
Loss of extension
0 mm
H
ストローク
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
許容荷重
150 N
C0AX
許容荷重
100 N
P
重量
0.48 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)