Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
LFS - Glissières télescopiques légères, extension 100%, coulisseau détachable (Charge max 400N, longeur fermée max 600mm)
Nomenclature
LFS46-0300
INFO1
Long description
Le LFS est une glissière télescopique extension 100% avec un élément interne détachable, qui peut être libéré avec un verrou. Les rails sont en acier, les cages à billes d'acier et de plastique. Protection de retour en position fermée.
TYP
Type
LFS
DIM
Dimension
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Longueur LK, LS
mm
AV
Perte d’extension
0 mm
H
Course
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
Capacité de charge
150 N
C0AX
Capacité de charge
100 N
P
Poids
0.48 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés