Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
LFS - Guía telescópica ligera, extensión total, elemento interior desmontable (carga máx. 400 N, longitud máx. cerrada 600 mm)
Lista de materiales
LFS46-0300
INFO1
Long description
La LFS es una guía telescópica de extensión total con elemento interno desmontable, que puede ser liberado con un pestillo. Las guías están hechas de acero, y las jaulas de bolas de acero y plástico. Protección de retroceso en posición cerrada.
TYP
Tipo
LFS
DIM
Medida
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Longitud LK, LS
mm
AV
Pérdida de extensión
0 mm
H
Carrera
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
Capacidad de carga
150 N
C0AX
Capacidad de carga
100 N
P
Peso
0.48 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD