Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LFS - Guida telescopica a struttura leggera, estrazione completa, elemento interno separabile (max. carico 400 N, max. lunghezza chiusa 600 mm)
Lista materiale
LFS46-0300
INFO1
Long description
LFS è una guida telescopica a estrazione completa con elemento interno separabile tramite apposito meccanismo. Le guide sono in acciaio; le gabbie a sfere sono in acciaio o plastica. Protezione contro il movimento inverso a guida chiusa.
TYP
Tipo
LFS
DIM
Dimensione
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Lunghezza LK, LS
mm
AV
Quota di estrazione
0 mm
H
Corsa
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
Capacità di carico
150 N
C0AX
Capacità di carico
100 N
P
Peso
0.48 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD