Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
LFS - Leichte Teleskopschienen mit Vollauszug, trennbare Innenschiene (max. Last 400 N, max. geschlossene Länge 600 mm)
Stückliste
LFS46-0300
INFO1
Long description
Die LFS ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug und trennbarer Innenschiene, die mit einem Riegel gelöst werden kann. Die Schienen sind aus Stahl, die Kugelkäfige aus Stahl und Kunststoff. Rückrollschutz in geschlossener Position.
TYP
Typ
LFS
DIM
Baugröße
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Länge LK, LS
mm
AV
Auszugsverlust
0 mm
H
Hub
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
Tragzahl
150 N
C0AX
Tragzahl
100 N
P
Gewicht
0.48 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen