Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LFSP35B, BLFSP35B - 免键链轮 35B系列
明细表
LFSP35B14-10-A
PN
零件No.
MATS
链轮材质
S45C
ST
表面处理
MATB
衬套材质
S45C
OTB
衬套使用温度
-20~80 °C
HARDT
齿尖淬火
高频淬火
NT
齿数
D
轴孔直径 D
mm
SHP
形状
DPP
Dp
mm
DOO
Do
mm
H
mm
L
20 mm
TT
t
4.3 mm
NOB
螺栓数量
3
SB
螺栓尺寸
M4X16
TH
拆卸螺纹孔
M4X2
MAXAT
容许最大扭矩
Nm{kgfm}
ATL
容许轴向负载
5.34 {545} kN {kgf}
BTT
螺栓紧固扭矩
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
LL
l
5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型