Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LFSP35B, BLFSP35B - Pignoni senza chiavetta - Serie 35B
Lista materiale
LFSP35B14-10-A
PN
Cod. comp.
MATS
Materiale pignone
EN 1.1191 equivalente
ST
Trattamento superficie
MATB
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
OTB
Temperatura d'esercizio boccola
-20~80 °C
HARDT
Tempra punta denti
Tempra a induzione
NT
Numero di denti
D
Diametro foro albero d
mm
SHP
Profilo
DPP
Dp
mm
DOO
Do
mm
H
mm
L
20 mm
TT
t
4.3 mm
NOB
Numero bulloni
3
SB
Misura dei bulloni
M4X16
TH
Foro maschiato per rimozione
M4X2
MAXAT
Massima coppia ammessa
Nm{kgfm}
ATL
Carico di spinta ammesso
5.34 {545} kN {kgf}
BTT
Coppia di serraggio bulloni
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
DD1
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
LL
l
5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD