LFWLP120-1004
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP120-1004
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp120_1004/lfwlp120_1004.prj},{NB=LFWLP120-1004},{PN=LFWLP120-1004},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=48},{OC=2.5},{NO=1},{LOUT=2.5},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=fK/ejUwU7r9NP395hiPNboqLLXfdi6TbAPDzCrjvUjk=},{INAME=00163__lfwlp1202d1004},{DEFAULTSORTATTR=52}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LFWLP120-1004
Bill of material
LFWLP120-1004
PN
Part Number
LFWLP120-1004
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
2.5
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
2.5
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청