LFWLP120-1305
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP120-1305
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp120_1305/lfwlp120_1305.prj},{NB=LFWLP120-1305},{PN=LFWLP120-1305},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 30VDC, 4A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=30},{OC=4},{NO=1},{LOUT=4},{VOUT=30},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=i7d8f/Xv2HQdTKWqh/AbPgj1W8aYeupNAIoFM+8LTiY=},{INAME=00170__lfwlp1202d1305},{DEFAULTSORTATTR=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LFWLP120-1305
Bill of material
LFWLP120-1305
PN
Part Number
LFWLP120-1305
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 30VDC, 4A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
120
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
4
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
4
A
VOUT
Vout 1
30
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청