LFWLP225-1304
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP225-1304
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp225_1304/lfwlp225_1304.prj},{NB=LFWLP225-1304},{SHA256=/O8oyTGuBh8xac1LuQ1vZwX7wymIJhMs6RkK5JwDve4=},{INAME=00182__lfwlp2252d1304},{PN=LFWLP225-1304},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 48VDC, 4.68A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=48},{OC=4.68},{NO=1},{LOUT=4.68},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlp225_1304
Bill of material
LFWLP225-1304
PN
Part Number
LFWLP225-1304
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 48VDC, 4.68A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
225
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
4.68
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
4.68
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청