Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlp350_1306
Bill of material
LFWLP350-1306
PN
Part Number
LFWLP350-1306
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 3.45A, Input 90-264VAC, Molex Header
POWER
Power
350 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
3.45 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.45 A
VOUT
Vout 1
58 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1 Дюйм
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей