LFWLT150-1302
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT150-1302
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt150_1302/lfwlt150_1302.prj},{NB=LFWLT150-1302},{SHA256=AkUIoEcU+DfpXWuwM1opBGeMmVCVN/cTXKv65sRNI8Q=},{INAME=00209__lfwlt1502d1302},{PN=LFWLT150-1302},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=15},{OC=10},{NO=1},{LOUT=10},{VOUT=15},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt150_1302
Bill of material
LFWLT150-1302
PN
Part Number
LFWLT150-1302
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
150
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
10
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
10
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청