Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt300_1003
Bill of material
LFWLT300-1003
PN
Part Number
LFWLT300-1003
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 13.54A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
13.54 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
13.54 A
VOUT
Vout 1
24 VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés