LFWLT40-1001
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT40-1001
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt40_1001/lfwlt40_1001.prj},{NB=LFWLT40-1001},{SHA256=7q/VTCCVdtOd29TKLqosVE71TOkKZe4REa8SbSHlBtQ=},{INAME=00221__lfwlt402d1001},{PN=LFWLT40-1001},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 12VDC, 3.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant},{POWER=40},{VI=90-264},{OV=12},{OC=3.5},{NO=1},{LOUT=3.5},{VOUT=12},{OT=-20 to 50},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt40_1001
Bill of material
LFWLT40-1001
PN
Part Number
LFWLT40-1001
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 12VDC, 3.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
40
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
3.5
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.5
A
VOUT
Vout 1
12
VDC
OT
Operating Temperature
-20 to 50
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청