Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1000_i_t
Bill of material
LFWLT450-1000-I-T
PN
Part Number
LFWLT450-1000-I-T
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 5VDC, 55A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Top Fan
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
55 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
55 A
VOUT
Vout 1
5 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 2.61 Дюйм
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Plain Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Current sharing option with Top Fan
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей