LFWLT450-1003-I-T
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1003-I-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1003_i_t/lfwlt450_1003_i_t.prj},{NB=LFWLT450-1003-I-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00250__lfwlt4502d10032di2dt},{PN=LFWLT450-1003-I-T},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=24},{OC=18.75},{NO=1},{LOUT=18.75},{VOUT=24},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 2.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Current sharing option with Top Fan}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1003_i_t
Bill of material
LFWLT450-1003-I-T
PN
Part Number
LFWLT450-1003-I-T
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Top Fan
POWER
Power
450
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
18.75
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
18.75
A
VOUT
Vout 1
24
VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 2.61
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Plain Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
Current sharing option with Top Fan
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청