Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1004_s
Bill of material
LFWLT450-1004-S
PN
Part Number
LFWLT450-1004-S
DESC
Description
Industrial U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 48VDC, 9.37A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Side Fan
POWER
Power
450 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
9.37 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
9.37 A
VOUT
Vout 1
48 VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 1.61 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
RoHS Compliant, Side Fan
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés