LFK-3030-103
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Fiber optic sensors and fibers
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/fiber_optic_sensors_and_fibers/lfx_3030_10x.prj},{NB=LFK-3030-103},{ORDERNO=620-000-229},{TYPE=LFK-3030-103},{PR=Fiber optic sensors and fibers},{OPR=Fiber amplifier},{RM=120},{OR=120},{LS=LED, red 660 nm},{H=30 x 30 },{HM=PBTP (Crastin)},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Dark-on},{I=Standard output},{C=PVC, 3 m, 4 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Light-on + Dark-on},{SRT=0},{SA=12-turn potentiometer},{SFM=1000},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_3#3#.pdf},{OMPDF=LFx-303x_4040_Manual_EDF.pdf},{WG=103.1},{ECCN=85365019},{X=1},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LFX-3030-10X - Photoelectric sensor
Bill of material
LFK-3030-103
ORDERNO
Part number
620-000-229
620-000-229
TYPE
Part reference
LFK-3030-103
LFK-3030-103
PR
Product range
Fiber optic sensors and fibers
OPR
Operating principle
Fiber amplifier
RM
Range max.
120
mm
OR
Operating range
120
mm
LS
Light source
LED, red 660 nm
H
Housing size
30 x 30
mm
HM
Housing material
PBTP (Crastin)
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
Light-on + Dark-on
Light-on + Dark-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
PVC, 3 m, 4 wire
PVC, 3 m, 4 wire
SV
Supply voltage
10...36 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on + Dark-on
PNP, Light-on + Dark-on
SA
Sensitivity adjustment
12-turn potentiometer
SFM
Switching frequency max.
1000
Hz
TR
Temperature range
-25...+55
°C
WG
Weight
103.1
103.1
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청