Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFX-3060-10X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LFK-3060-103
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Capteurs à fibres optiques et fibres
OPR
Principe de fonctionnement
Amplificateur à fibres
RM
Domaine max.
200 mm
OR
Domaine de fonctionnement
200 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 680 nm
H
Taille de boîtier
31 x 60 mm
HM
Matériau du boîtier
PBTP (Crastin)
ER
Indice de protection
IP 64
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en/sans réception + réserve de fonctionnement
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
potentiomètre à 12 tours
SFM
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
TR
Plage de température
-25...+55 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit