Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFX-4040-10X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LFK-4040-103
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Lichtleitersensoren und Fasern
OPR
Funktionsprinzip
Lichtleiterverstärker
RM
Bereich max.
150 mm
OR
Arbeitsbereich
150 mm
LS
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
H
Gehäusegröße
40 x 40 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP (Crastin)
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
20-Gang-Potentiometer
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen